Cargando...

Conexión del contratista

¡Todo lo que necesita está aquí!

Herramientas para contratistas con modelos para el hogar

Contratistas, obtengan #MásconLeviton

¿Está buscando más oportunidades de ventas, recursos y ganancias? Leviton está aquí para brindarle MÁS. A través de innovaciones centradas en los contratistas, educación y colaboración, Leviton es el lugar al que acudir para los contratistas que desean MÁS soluciones, MÁS beneficios, MÁS conocimiento...



Novedades

Decora Edge™

  • Ahorre tiempo en el trabajo: las palancas con código de color y la correa grande permiten una instalación rápida y fácil
  • Termine con confianza: las puertas de las palancas tienen una función de cierre para garantizar que se haya realizado la conexión; el “clic” audible confirma que la puerta de la palanca está cerrada
Carga de vehículos eléctricos comerciales en la que puede confiar.

EV Series Pro

  • Proporcione a sus clientes soluciones de carga de vehículos eléctricos para cualquier aplicación, incluida la carga comercial inteligente
  • El EV Series Pro cuenta con el software de manejo de estaciones de carga AmpUp

Receptáculo de carga de vehículos eléctricos

  • Diseñado específicamente para estaciones de carga de vehículos eléctricos conectables para adaptarse a las necesidades de carga de vehículos eléctricos a largo plazo
  • Disponible en estándar o resistente al clima para cualquier aplicación.

Educación


Recursos y herramientas


Programas de contratistas


Eventos

Socios

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Comuníquese con nosotros para resolver sus preguntas. Estamos aquí para ayudarlo.