Cargando...

Extensión de señal

Los sistemas de TI/AV de Leviton funcionan con señales audiovisuales a través de cables UTP, cumpliendo con los estándares de enlace permanente de BICSI. Los sistemas incluyen opciones para transmitir señales HDMI, Ethernet, IR, PoH y señales RS232 para aulas, salas de conferencias, centros de comando, restaurantes, cines en casa y más.
Extensión de señal

Los sistemas de TI/AV de Leviton funcionan con señales audiovisuales a través de cables UTP, cumpliendo con los estándares de enlace permanente de BICSI. Los sistemas incluyen opciones para transmitir señales HDMI, Ethernet, IR, PoH y RS232 para aulas, salas de conferencias, centros de comando, restaurantes, cines en casa y más.

  • Extienda  señales HDMI, USB o VGA hasta 100 m, todo a través de cableado Cat 6A, con sistemas  plug-n-play que no requieren configuración ni programación
  • El amplificador de audio admite 2 líneas y 1 entrada de MIC con control de ecualización y mezcla de MIC
  • Extienda señales USB 2.0 o 1.1 para cámaras, impresoras y muévase hasta 100 metros
  • Los cables HDMI tienen clasificación CL2 para instalaciones de pared confiables

Obtenga más información acerca de Sistemas de TI/AV de Leviton con HDBaseT™ »