- La caja de PVC de 12-Gang puede instalarse en un subsuelo de concreto, con un piso final de madera, mosaico, vinilo, terrazo, concreto o alfombra
- Se incluye un divisor de bajo voltaje en FBBOX; también se vende por separado
- Una cubierta protectora temporal amarilla con nivel de diana que sella la caja para evitar la suciedad hasta que se instala el piso terminado y las placas de cubierta
- El anillo de nivelación permite un mejor ajuste, de hasta 1,9 cm, después del vertido y la instalación de concreto; se vende por separado
- Placas de cubierta disponibles en cuatro configuraciones con acabado mate sólido, de latón forjado, revestimiento transparente o niquelado; se venden por separado
- Adaptador de conducto en "Y" para dividir el conducto de alimentación; se vende por separado
- Reductores de conductos de alimentación incluidos en FBBOX; también se venden por separado
- Cuenta con un puerto de datos de 5 cm de ancho y un divisor de bajo voltaje para protección dentro de la caja
- Los reductores de conductos de datos están incluidos en FBBOX; también se venden por separado
Le brindamos la alimentación, los datos y la tecnología audiovisual que necesita, donde lo necesita
Desde la caja para piso hasta los productos que contiene, este sistema ofrece soluciones superiores de redes, audiovisuales y de alimentación eléctrica para cualquier tipo de construcción o aplicación comercial. La facilidad de ajuste antes y después de verter el concreto, combinada con las placas de cubierta extremadamente duraderas, permite que estos productos tengan el respaldo de una garantía líder de la industria. Este sistema de caja para piso puede incluir cualquier receptáculo/tomacorriente o inserto QuickPort® estándar o Decora®, único o dúplex, para una compatibilidad superior.
Caja para piso de concreto - PVC
Características y beneficios
Productos
Caja para piso de concreto - Acero
- La brida giratoria se ajusta a la altura del piso terminado
- Las tapas abatibles de la cubierta de acero inoxidable se doblan hacia adentro, lo que permite una instalación completamente empotrada y elimina los peligros de tropezar
- La caja de piso de losa permite la conexión empotrada
- Tres opciones que abarcan tanto la alimentación como los datos
- Cada número de pieza representa todo el juego.
Productos
¡Descubra lo rápida y fácil que es la instalación!
Máxima compatibilidad y adaptación
Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.
¡Explore las especificaciones del producto!
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en cajas de piso.