- Leviton amplía la popular línea Decora Smart Z-Wave Plus™
6/18/2024 - Leviton da la bienvenida a una nueva incorporación a su familia de productos ADVENTUM™
6/18/2024 - Leviton presenta el sistema mundial protegido de cobre categoría 6A FDT MILLENNIUM™ ATLAS-X1™
6/11/2024 - Leviton logra la neutralidad de carbono en las instalaciones de Oregón, superando los objetivos ambientales antes de lo programado
6/5/2024 - La unidad de negocios de soluciones de red de Leviton es neutra en carbono
5/14/2024 - Leviton logra la 510:2010 verificación de PAS
4/22/2024 - Leviton amplía la línea de sensores inteligentes con controladores y sensores de habitación inteligentes de montaje en el techo
4/9/2024 - Leviton lanza estaciones de carga de vehículos eléctricos conectables con compatibilidad con la aplicación My Leviton
3/13/2024 - Leviton recibe tres premios MVP por innovación en soluciones para edificios eléctricos
2/27/2024 - Leviton presenta el receptáculo de carga para vehículos eléctricos de alta resistencia de 50A A
1/30/2024 - Leviton exhibirá en la edición 2024 de BICSI Winter y Cisco Live Amsterdam
1/24/2024 - Leviton adquiere el DCS PRISM
1/15/2024 - Leviton amplía la línea de sensores de caja de pared inteligentes con modelos multitecnología
1/9/2024