Cargando...

ICFT (interruptores de circuito con fuga a tierra)

La tecnología avanzada ayuda a proteger contra choques eléctricos

La seguridad eléctrica es una prioridad en todos los hogares. Los productos de seguridad de Leviton ayudan a proteger a las personas y la propiedad, al tiempo que cumplen o superan los estándares del National Electric Code® (NEC®). Nuestra amplia línea de receptáculos ICFT de autoverificación (interruptor de circuito con fuga a tierra) SmartlockPro® incluye: estándar,resistente al  clima,ICFT/USB  de combinación,ICFT/interruptor de  combinación,luz  guía,alerta  audible,ICFT  inteligente,ICFA/ICFT de  doble función  y superficie  en blanco. Todos nuestros receptáculos ICFT e interruptores de circuitos están diseñados para ayudar a proteger a las personas de los peligros de choque eléctrico y electrocución al interrumpir la alimentación si se detecta una falla a tierra. El NEC® requiere receptáculos ICFT para áreas de todo el hogar cerca de una fuente de agua, como cocinas, baños, lavaderos, sótanos, garajes/cartones y áreas al aire libre como piscinas, spas, terrazas y patios.

Protección ICFT superior. Tecnología avanzada. Exclusivo de Leviton.

Protección ICFT superior
1
Función patentada de cierre de restablecimiento de Leviton
Evita el restablecimiento en caso de que el ICFT esté dañado y no pueda responder ante una falla a tierra.
2
Las terminales son resistentes a la alta torsión
Tolera la instalación con herramientas eléctricas de alta torsión y evita la tracción del cableado
3
Obturadores a prueba de manipulaciones
Cumple con el requisito NEC® 406.12 al bloquear el acceso a los contactos a menos que se inserte una clavija de dos o tres clavijas
4
Cableado posterior y lateral
Dos opciones de cableado convenientes; la abrazadera externa también ofrece una indicación visual de la ubicación adecuada del cable
5
Luz indicadora del estado
Las indicaciones LED en rojo y verde ofrecen información simple e intuitiva sobre el estado de la alimentación y la protección, además del cableado correcto
6
Abrazadera estándar con conexión automática a tierra
Conecta a tierra el producto en instalaciones de cajas de metal con conexión a tierra
7
Solo 1.026” sobresale en la caja de pared
Ocupa hasta un 25% menos de espacio en la caja de pared que otros ICFT para una instalación más fácil
8
Supera los estándares de seguridad de UL
Los interruptores de circuitos con doble función y con fuga a tierra superan los estándares de seguridad de UL.
9
Tecnología de disparo hidráulico-magnético
La tecnología de disparo hidráulico-magnético garantiza el disparo preciso, incluso en rangos de temperaturas extremos.
10
Diagnóstico fácil de leer
Los LED fáciles de leer ayudan a comunicar la condición del disparo y el tipo de falla.
11
Con capacidad inteligente disponible
Conectividad Wi-Fi® o Ethernet opcional con la aplicación My Leviton. Más información »
La característica patentada de restablecimiento/bloqueo de Leviton en todos nuestros receptáculos ICFT SmartlockPro® evita el restablecimiento del producto si por cualquier motivo no puede responder a una falla a tierra o si no está cableado correctamente. Además, todos nuestros ICFT realizan una autoverificación automática que mejora la seguridad al confirmar regularmente que pueden responder ante una falla a tierra. 

Dónde instalar

cocinas;
Sótanos
Baños
Garajes
Cuartos de lavado
Áreas al aire libre

Perfil delgado para una instalación más sencilla

Los tomacorrientes SmartlockPro® de Leviton tienen el perfil más delgado del mercado para una instalación fácil, siempre.

Nuestros ICFT se ubican más cerca de la placa de pared para lograr un aspecto pulido.

Espacio adicional para aplicaciones de reacondicionamiento y construcciones nuevas.*

Solo protuberancia de 2,5 cm en la caja de pared.*

¿Qué son las fugas a tierra?

  • Las fugas a tierra se producen cuando una corriente fluye a lo largo de una ruta no intencionada, como a través del agua o de una persona.
  • Desde su invención en la década de 1970, los ICFT han tenido un papel importante en ayudar a reducir la ocurrencia de choques y electrocuciones.
Marcador de posición

¿En qué se diferencian los interruptores de circuitos ICFT de Leviton?

  • Los interruptores de circuitos ICFT y EPFT están disponibles en variedades estándar o inteligentes que le permiten monitorizar, actualizar y disparar su interruptor de forma remota desde cualquier lugar del mundo con la aplicación MyLeviton y ofrecen la instalación más rápida del mercado actual.

¿Por qué escoger un ICFT de Leviton?

  • Protección sin excepción. Otros fabricantes pueden permitir que sus productos ICFT se restablezcan incluso después de que la protección se pierde permanentemente, aprovechando las exenciones de UL y brindando a los usuarios alimentación sin protección. ¿Por qué arriesgarse?
Panel del gimnasio

Videos

Los productos ICFT de Leviton

Obtenga más información acerca de nuestra variedad de tomacorrientes ICFT para adaptarse a cualquier aplicación.

Los ICFT de Leviton en Today’s Homeowner

Obtenga más información acerca de nuestros tomacorrientes ICFT de autoverificación de Danny Lipford.

Serie de respuestas de Leviton: reversión de línea de carga ICFT

Qué hacer si su ICFT no funciona. Errores comunes de cableado.

Serie de respuestas de Leviton: Cómo prevenir choques eléctricos

Aprenda a proteger a su familia de choques eléctricos con los ICFT de Leviton.

Leviton presenta: Cómo instalar tomacorrientes ICFA/ICFT

Aprenda a cablear e instalar nuestros tomacorrientes ICFA/ICFT.

El ICFT fácil de instalar

Descubra por qué Leviton es la opción clara para su próxima instalación.

Serie de respuestas de Leviton: qué hacer cuando se dispara su ICFT

Qué puede hacer cuando se dispara su ICFT y cuando es hora de llamar a un electricista.

Explore nuestros productos ICFT

Cualquiera sea su aplicación, la línea de receptáculos ICFT de Leviton ofrece una amplia variedad de opciones

Preguntas frecuentes sobre ICFT (interruptores de circuito con fuga a tierra)

¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros ICFT?

Contáctenos ahora