Cargando...

Educación

Permiten mejorar las experiencias de los alumnos

1234

El aprendizaje exitoso siempre se basa en comprender los métodos, las soluciones y los formatos que son los mejores para crear un entorno productivo. Los líderes académicos están priorizando los desafíos del aprendizaje híbrido, los espacios flexibles, las mejoras en los servicios, la infraestructura anterior y los recursos del campus. Adoptar los controles más recientes, la iluminación, las soluciones eléctricas y de red puede ayudar a aliviar las demandas cambiantes, así como a alcanzar los objetivos de las partes interesadas en instalaciones educativas, TI e ingeniería.

Áreas comunes

Las áreas comunes están mejoradas con iluminación de detección de movimiento para brindar seguridad y marca, alimentación eficiente y complementaria para áreas públicas, incluidas estaciones de carga para productos, y una infraestructura de red con wifi ampliable para una experiencia integral en el campus.

1234
Aulas

Las aulas se benefician de una iluminación controlada y de bajo brillo para mejorar la concentración, una alimentación suficiente con amplios puntos de carga para los productos y accesibilidad a la red para la integración de tecnología educativa con aplicaciones y sistemas basados en la nube.

1234
Laboratorios

Los laboratorios requieren una iluminación precisa y constante para brindar seguridad y precisión, equipada con soluciones de alimentación confiables a prueba de manipulaciones y antimicrobianas, respaldadas por una red de gran ancho de banda para tareas con uso intensivo de datos.

1234
Auditorios

Los auditorios exigen iluminación flexible para diversos eventos y funciones, alimentación que cumpla con las normas para configuraciones audiovisuales y conectividad para presentaciones interactivas y participación del público.

1234
Cafeterías

Las cafeterías cuentan con iluminación estratégica e iluminación basada en tareas para comedores y áreas de preparación de alimentos, con sistemas eléctricos robustos para operaciones de cocina y carga de productos para estudiantes, respaldados por una conectividad de red sin problemas.

1234
Centros de datos

Los centros de datos mantienen una iluminación fácil de usar con un consumo mínimo de energía, alimentación robusta para operaciones de enfriamiento e TIC, y cableado estructurado para escalabilidad futura.

1234
Bibliotecas

Las bibliotecas están diseñadas con iluminación que minimiza el brillo para un entorno de lectura propicio, con opciones de carga a prueba de manipulaciones y una red de alto rendimiento para recursos de aprendizaje digital.

1234
Durmientes

Los dormitorios proporcionan una iluminación cómoda para el bienestar residencial, con infraestructura eléctrica y de red integral para respaldar productos personales, transmisión y automatización de habitaciones.

1234
Instalaciones deportivas

Las instalaciones deportivas priorizan la iluminación ajustable y eficiente desde el punto de vista energético y la alimentación protegida contra sobretensiones para los equipos, complementada con conectividad digital para brindar experiencias atléticas mejoradas.

1234

Descargue nuestra perspectiva hoy mismo

¿Está ansioso por profundizar en nuestra experiencia y obtener información valiosa sobre educación? Descargue nuestra perspectiva exclusiva para descubrir una gran cantidad de información personalizada para usted.

Nuestra perspectiva ofrece información sin igual sobre la educación, lo que le brinda los conocimientos que necesita para mantenerse a la vanguardia. 

Descargar ahora
1234

Conectividad confiable desde cualquier sitio del campus

Leviton se dedica a ayudar a los educadores a mantener conectados a los alumnos. De la sala de comunicaciones al aula, las soluciones de fibra, cobre y audiovisuales de Leviton respaldan aplicaciones de red a nivel campus y preparan a la escuelas para las futuras demandas de datos.

Más información

624695614
Education2

Aproveche la distribución de costos precisa

Monitorice el uso de energía para mejorar los costos operativos finales, identificar oportunidades de ahorro de energía y recuperar los costos de energía de los dormitorios. VerifEye™ proporciona una solución de submedición ampliable de extremo a extremo.

Más información

ICFT para protección de docentes y alumnos

Cada vez más espacios públicos requieren protección ICFT. Leviton ofrece una amplia gama de opciones para mantener la seguridad, la comodidad y la conveniencia de los alumnos y el personal, además de mantener las instalaciones en cumplimiento con los códigos y estándares más recientes.

Más información

1425235236
177561051

Modernice la iluminación y los controles

Desde una sola clase hasta todo el campus, Leviton ofrece soluciones de control e iluminación ampliables y flexibles que cumplen con los requisitos operativos, hacen que los espacios educativos sean más cómodos y mejoran la funcionalidad para el personal y los estudiantes.

Más información

Alimentación cuando y donde la necesita

Los productos de cableado de Leviton ofrecen una amplia selección de dispositivos que abarca desde receptáculos de carga USB para áreas comunes y aulas hasta soluciones ICFA e ICFT para ayudar a proteger a los estudiantes de peligros eléctricos.

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en educación.