My Leviton es la primera aplicación de la industria y ofrece control único del centro de carga inteligente de Leviton, la serie EV y las líneas de productos Decora Smart™ con wifi®, lo que permite a los usuarios controlar sin inconvenientes las actividades del centro de carga, la carga de vehículos eléctricos y la iluminación del hogar desde cualquier lugar del mundo con su teléfono inteligente o tableta. Obtenga más información y descargars’ouvre dans un nouvel onglet nuestra guía de aplicaciones.
Aplicación móvil My Leviton
Controle los productos Decora Smart® con wifi®
- Controle sus luces desde cualquier lugar, sin necesidad de un centro
- Los interruptores, atenuadores y módulos conectables son universales y funcionan con sus bombillas LED, CFL e incandescentes
- Programe luces y cargas conectadas para que se enciendan/apaguen en horarios específicos o en función del amanecer/atardecer
Optimice la energía en su hogar
- Vea el consumo/producción de energía de todo el hogar, incluida la red, la energía solar, la batería y el generador
- Encienda/apague los interruptores desde cualquier lugar o configure programas para ahorrar energía
- Automatice la eliminación de cargas no esenciales y active la detección inteligente de anomalías
Administre su estación de carga de vehículos eléctricos serie EV
- Sepa cuándo su estación está lista para cargarse, en una sesión de carga activa y cuando ha finalizado una sesión
- Reciba notificaciones si se produce algún fallo durante una sesión de carga para garantizar la seguridad
- Acceda a las características y capacidades más recientes de la aplicación a través de una actualización remota de firmware
Reciba notificaciones si se dispara un tomacorriente ICFT
- Vista rápida, la aplicación My Leviton brinda detalles sobre el estado de la protección, si se produce una falla a tierra y si el ICFT está en modo de prueba
- Reciba un mensaje de texto o una notificación push para saber exactamente qué ICFT inteligente de su hogar se ha disparado
- Ideal para refrigeradores, bombas de sumidero y otros electrodomésticos en ubicaciones alejadas, como garajes o sótanos.
Jugamos bien con los demás
Si es fabricante de un producto para el hogar inteligente que desea conectar a nuestros productos, el programa de socios Works With Leviton es lo que busca. Le proporcionamos todos los recursos para que planifique, construya, comercialice y lance su integración con nuestros productos. Envíenos una línea utilizando el formulario web para analizar su integración con el equipo de Leviton.
Descargue la guía de la aplicación My Leviton
Para obtener instrucciones más detalladas y ejemplos para configurar su aplicación My Leviton, descargue nuestra práctica guía de aplicaciones.
Ver el vídeo de la aplicación My Leviton
Vea cómo funciona la aplicación My Leviton en este vídeo.
Recursos
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de My Leviton?