Cargando...

Instaladores certificados de soluciones de red

Contratistas e instaladores de soluciones de red

¿Por qué contratar a un instalador certificado de Leviton?

Los instaladores certificados de Leviton son seleccionados por su experiencia y profesionalidad. Leviton solo certifica a los instaladores que han recibido formación sobre los últimos estándares de redes y prácticas de instalación, y se han comprometido a utilizar productos de cobre, fibra y audiovisuales de calidad que representen lo último en tecnologías de cableado estructurado.

Cuando elige un instalador certificado de Leviton, su red puede estar protegida por una garantía limitada del sistema, lo que le brinda más tranquilidad y un mayor retorno de la inversión en infraestructura.

Con un instalador certificado de Leviton, obtiene a alguien que:

  • proporciona un trabajo de alta calidad respaldado por un conocimiento comprobado en la industria;
  • está matriculado y obligado conforme a los requisitos del estado;
  • entiende los últimos estándares, tecnologías y prácticas de instalación;
  • utiliza únicamente los mejores productos y materiales en sus instalaciones;
  • Ofrece garantías de producto y rendimiento líderes en la industria de Leviton
  • Asistencia técnica y de aplicaciones ilimitada de fábrica

Garantías exclusivas

Junto con nuestra línea de productos innovadores de calidad, Leviton ofrece períodos prolongados y garantías competitivas exclusivamente para instalaciones completadas por instaladores certificados de soluciones de red de Leviton.

Las garantías de productos y sistemas de Leviton le informan que nuestros productos no tienen defectos, son compatibles con los estándares ANSI/TIA-568 e ISO/IEC y las aplicaciones IEEE, y que se han instalado, probado y registrado correctamente. Al elegir un instalador certificado de Leviton, completa el primer paso para ser elegible para las garantías de rendimiento limitadas de por vida. Además, cuando lo instalan nuestros instaladores certificados, Leviton garantiza que el rendimiento del sistema de cableado estructurado superará todos los estándares de sistemas de cableado globales, entre ellos, TIA Cat 5e, Cat 6, Cat 6A y Cat 8, así como ISO 11801 Clase D, Clase E y Clase EA. Más informacións’ouvre dans un nouvel onglet »

Certificación y formación

Leviton ofrece un curso de certificación integral para todos los instaladores del programa. El objetivo es proporcionar a los instaladores los conocimientos adicionales necesarios para instalar, probar y garantizar el rendimiento de calidad de los productos de Leviton.

Los cursos de certificación abarcan lo siguiente con experiencias de aprendizaje teórico y práctico:

  • Principios de transmisión del cobre
  • Estándares de telecomunicaciones ANSI/TIA o ISO/IEC
  • Principios de transmisión de la fibra óptica
  • Pruebas de campo y certificación
  • Mejores prácticas de instalación
  • Terminología pertinente

¿Tiene alguna pregunta?