Cargando...

Instalaciones SDX

Sistema de fibra óptica mundial OPT-X™

Sistema de fibra mundial para instalaciones OPT-X SDX

Diseñado para conectividad esencial en la empresa, el  sistema de instalaciones SDX ofrece 72 fibras por densidad de unidad de bastidor, con conectividad de empalme o mecánica terminada en campo para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones y ubicaciones de implementación. Los sistemas de fibra OPT-X son soluciones mundiales disponibles en cualquier lugar.

  • Terminación de campo eficiente: La plataforma SDX permite una terminación de campo fácil de conectores y empalmes en una huella de densidad estándar. El sistema, que generalmente se implementa con el tubo suelto o el cable a granel ajustado de Leviton, ofrece una variedad de opciones de terminación en campo, que incluyen bandejas de empalmes, módulos de empalmes, cables flexibles y conectores de fibra mecánica.
  • Versátil para una amplia gama de ubicaciones: Los paneles y cajas de carga frontal de montaje en bastidor y pared vienen en una gama de tamaños, con opciones de etiquetado mejoradas para simplificar el trabajo MAC.
  • Canales de conexión más pequeños: Con cordones de interconexión económicos y conectividad de rendimiento estándar, los sistemas de las instalaciones ofrecen el mejor valor para arquitecturas de campo punto a punto o de interconexión única.
  • Redes de densidad estándar y menor cantidad de fibras:  Ideal para redes troncales empresariales típicas con enlaces de 6 a 24 fibras, lo que deja un amplio espacio para mantenimiento regular o MAC.

Las soluciones para instalaciones  incluyen cable a granel y conectividad terminada en campo que brindan un rendimiento de pérdida confiable y estándar para campus y redes empresariales. Están diseñados para su instalación con la plataforma OPT-X SDX.

Cajas OPT-X™ SDX

  • Una gama de cajas y paneles aloja placas adaptadoras SDX moldeadas con precisión, cintasMTP®, módulos de empalme y conjuntos  de cables
  • Las cajas de montaje en bastidor SDX 2000i y 1000i incluyen bandejas deslizables que se extraen por completo para facilitar las terminaciones en campo y el empalme
  • Cajas de montaje en pared SDX en cuatro tamaños disponibles para aplicaciones que requieren interconexión o empalme y, al mismo tiempo, ocupan un espacio mínimo

Módulos de empalme y placas adaptadoras SDX

  • Los obturadores internos patentados en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos y acelerar la implementación
  • Las lengüetas de enganche integradas permiten la inserción y extracción con una sola mano de cajas y paneles
  • Módulos de empalme disponibles en LC, SC, MTP; placas adaptadoras disponibles en LC, SC, ST

Conectores de fibra FASTCAM™

  • Los conectores prepulidos proporcionan una terminación mecánica precisa de fibra monomodo o de modos múltiples
  • Terminado en fibra protegida de 250 μm o 900 μm y/o  fibra recubierta de 2 o 3 mm
  • No requiere pulido ni curado con epoxi

Cables flexibles y cordones de interconexión de fibra

  • Los conectores de cordones de interconexión tienen casquillos de circonio prerradiados de precisión
  • La polaridad estándar del cordón de interconexión es A-B
  • Los cables flexibles admiten empalmes por fusión para sistemas de cableado de fibra y están disponibles por separado o en juegos para facilitar la instalación y el pedido

Cable

  • El cable de distribución en las instalaciones es un cable de fibra óptica de búfer ajustado diseñado para instalación en entornos plenum, riser y horizontales, y estructuras de red troncal interconstructora
  • Los revolucionarios cables para exteriores/interiores ADVENTUM™ están diseñados para utilizarse en entornos plenum y euroclase
  • Cables plenum disponibles con protección de interbloqueo ARMOR-TEK™ para protección física adicional
  • Obtenga más información acerca de ADVENTUM cables’ouvre dans un nuevo onglet »