Cargando...

Cable ADVENTUM™

Cable ADVENTUM

Cable de tubo flexible seco para interiores/exteriores mundial

Los revolucionarios cables para interiores/exteriores ADVENTUM™ están diseñados para utilizarse en entornos plenum y Euroclass de todo el mundo. Este revolucionario cable resistente al fuego está diseñado para instalarse en prácticamente cualquier entorno, incluidas plantas externas, aplicaciones internas de edificios, instalaciones verticales de montaje vertical y centros de datos.

Diseño universal para interiores/exteriores

  • ADVENTUM utiliza tecnología de tubos sueltos secos con tubos de protección codificados por color y miembros de resistencia que han sido cuidadosamente diseñados para un diseño compacto y resistente.
  • Disponible en una amplia gama de recuentos de fibras que permiten a los campus y organizaciones la flexibilidad de satisfacer sus necesidades de cableado de red troncal de alta capacidad de manera eficaz.

Instalación más rápida y fácil

  • El núcleo del cable y los tubos de protección contienen una tecnología avanzada de bloqueo de agua sin gel que evita que el agua penetre en el cable sin el desorden asociado con las construcciones de gel húmedo.
  • ADVENTUM se puede instalar de un armario a otro entre los edificios, lo que permite lograr un ahorro del 25% con respecto a los diseños OSP tradicionales rellenos de gel al eliminar la necesidad de terminaciones de punto de transición y los requisitos de conexión a tierra del sistema.
  • Adecuado para instalación en edificios y campus; en bandejas de cables, dentro de conductos o con correa a un edificio.

PAS2060 Neutro de carbono

Los cables con clasificación CPR ADVENTUM se fabrican con energía 100% renovable en las instalaciones de fabricación de neutro de carbono PAS2060 de Leviton en Glenrothes, Reino Unido. Los cables ADVENTUM forman parte del sistema de rendimiento estándar SDX Premises de Leviton, un sistema de fibra OPT-X™ con conectividad terminada en campo mecánica o empalmada para satisfacer una amplia variedad de necesidades de aplicaciones y ubicaciones de implementación para clientes de todo el mundo. 

Obtenga más información: Sistema de fibra mundial para instalaciones OPT-X SDXs’ouvre dans un nouvel onglet »