Cargando...

Soluciones de control e iluminación LED

para educación

Soluciones de control e iluminación LED para educación

Controles e iluminación LED en aplicaciones educativas

La iluminación LED y los controles juegan un papel importante en una aplicación educativa. Adapte la iluminación LED para mejorar positivamente el entorno de aprendizaje y cumplir con los requisitos de los códigos de energía. Cree un impacto positivo en el bienestar, la productividad, la atención, la salud mental y mucho más para los estudiantes y el cuerpo docente, así como para el mantenimiento. Leviton ofrece una solución de control e iluminación LED lista para especificaciones que cumple con los códigos  para cada espacio de una aplicación educativa.

Accesorios de iluminación LED y controles de iluminación LED para educación
Cómo defender las soluciones de iluminación LED y control de iluminación LED

en aplicaciones educativas

Formación

Mejoramos la forma en que los estudiantes aprenden con controles e iluminación LED.

Mejora el entorno de aprendizaje | Crea un impacto positivo en el bienestar, la productividad, la atención y la salud mental | Cumple con los requisitos del código de energía

Iluminación LED y controles LED en un auditorio

Marcas de accesorios de iluminación LED

Controles de iluminación LED y submedición

Aulas

Promueve un entorno de aprendizaje | Garantiza la productividad y la atención | Mejora la funcionalidad para una amplia gama de métodos de enseñanza

Iluminación LED para aulas

Soluciones de accesorios de luz LED para aulas

Control de iluminación LED para aulas

Controlador de habitación (SRC) inteligente de montaje en el techo

La solución autónoma cumple con los requisitos de cumplimiento de códigos para apagado automático, control manual, control de zonas con luz solar, control de iluminación de múltiples niveles y control de receptáculos; ideal para una rápida replicación en habitaciones múltiples.

Controlador de habitación (SRC) inteligente de montaje en el techo o sensor de ocupación (CMS)

Salas de conferencias/auditorios

Promueve un entorno de aprendizaje | Garantiza la productividad y la atención | Mejora la funcionalidad para una amplia gama de métodos de enseñanza

Iluminación LED y controles LED en un auditorio

Soluciones de accesorios de iluminación LED para salas de conferencias y auditorios

Control de iluminación LED para salas de conferencias y auditorios

Pantalla táctil Sapphire™

Personalice el control de ambiente con botones a presión para presentaciones y otros eventos; incorpore controles deslizantes para el control manual e incorpore un sensor para sensores de ocupación y aprovechamiento de la luz solar.

Control de iluminación táctil Sapphire

Bibliotecas

Promueve un ambiente de aprendizaje cómodo | Proporciona una amplia iluminación para mejorar la visibilidad en múltiples espacios | Crea espacios eficientes desde el punto de vista energético

Iluminación LED y controles LED en una biblioteca

Soluciones de accesorios de luz LED para bibliotecas

Control de iluminación LED para bibliotecas

Productos inalámbricos Lumina™ RF

Agrega control inalámbrico para cualquier aplicación de ENCENDIDO/APAGADO, 0-10V y atenuación de corte de fase para satisfacer fácilmente las necesidades únicas de control de iluminación de cualquier espacio para conmutación, atenuación, detección y control de ambientes simples.

Control de habitación Lumina RF

Gimnasios

Permite una iluminación que puede personalizarse para múltiples propósitos | Ofrece alta visibilidad con brillo mínimo | Aprovecha la luz solar para lograr eficiencia energética

Iluminación LED y controles LED en un gimnasio

Soluciones de accesorios de luz LED para gimnasios

Control de iluminación LED para gimnasios

Sistema de control de habitación DRC GreenMAX®

Cumpla con los requisitos de cumplimiento de los códigos de apagado automático, control manual, control de zonas con luz solar, control de iluminación de múltiples niveles y control de receptáculos.

Controles de iluminación DRC GreenMAX

Áreas comunes

Proporciona iluminación brillante, vibrante y de bajo brillo | Mejora la seguridad, la atención y la motivación | Crea espacios cómodos para múltiples propósitos

Iluminación LED y controles LED en áreas comunes

Soluciones de accesorios de luz LED para áreas comunes

Control de iluminación LED para áreas comunes

Sistema de control de habitación DRC GreenMAX®

Cumpla con los requisitos de cumplimiento de los códigos de apagado automático, control manual, control de zonas con luz solar, control de iluminación de múltiples niveles y control de receptáculos.

Controles de iluminación DRC GreenMAX

Baños

Ayuda a recargar energías y renovarse | Crea un espacio agradable y atractivo

Iluminación LED y controles LED en un baño

Soluciones de accesorios de luz LED para baños

Control de iluminación LED para baños

Controles de sensores

Los baños pueden quedarse desocupados durante largos períodos y dejar las luces encendidas innecesariamente; los sensores encienden y apagan las luces según la ocupación; usan el OSCxx-M en múltiples paradas y el OSSMT en paradas únicas.

Controles de detección

Oficinas

Mejora la atención, la productividad y la motivación | Crea un ambiente de trabajo cómodo | Proporciona iluminación de bajo brillo alrededor de las estaciones de trabajo

Iluminación LED y controles LED en una oficina

Soluciones de accesorios de iluminación LED para oficinas

Control de iluminación LED para oficinas

Sensores o controladores de habitación

El sensor de caja de pared inteligente brinda detección de ocupación/desocupación simple y control de atenuación; el controlador de habitación inteligente de montaje en el techo incluye funcionalidad de aprovechamiento de la luz solar independiente, ideal para espacios con ventanas.

Controlador de habitación (SRC) inteligente de montaje en el techo o sensor de ocupación (CMS)

Pasillos / corredores / escaleras

Ayuda a los ocupantes a encontrar su camino con facilidad | Proporciona ahorro y eficiencia energética | Garantiza visibilidad instantánea

Iluminación LED y controles LED en un pozo de extensión

Soluciones de accesorios de luz LED para pasillos, corredores y escaleras

Control de iluminación LED para pasillos, corredores y escaleras

Interfaz analógica DRC GreenMAX® y OSC20-M

Los pasillos a menudo pueden desocuparse y dejar las luces encendidas innecesariamente; los sensores ayudan a encender y apagar las luces según la ocupación.

Controles de iluminación DRC GreenMAX

Estructuras de estacionamiento

Mejora la seguridad para huéspedes y empleados | Garantiza un movimiento fácil y seguro | Cumple con los requisitos de los códigos de energía para estacionamientos

Iluminación LED y controles LED en un estacionamiento

Soluciones de accesorios de iluminación LED para estructuras de estacionamiento

Control de iluminación LED para estructuras de estacionamiento

Sensores de montaje en accesorio de montaje alto/bajo

Ideal para cumplir con los requisitos de reducción de iluminación requeridos por los códigos cuando el espacio no está activo. Las áreas pueden controlarse de forma independiente y apagarse o apagarse parcialmente según la ocupación.

Sensores de montaje en accesorio de montaje alto/bajo

Artículos y Podcasts sobre iluminación LED y control de iluminación LED

Contáctenos