Regrese regularmente para nuestro próximo seminario web en otoño de 2024.
Seminarios web a pedido sobre conectividad de cobre
Aportamos sostenibilidad al edificio
Los edificios tienen un impacto significativo en el medioambiente. A medida que los constructores, instaladores y contratistas continúan desarrollando proyectos, es fundamental comprender cómo podemos reducir la huella de carbono tanto de la construcción de edificios como de la operación continua. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.
Cómo salvar la brecha: permitir el 5G en el futuro inalámbrico (con la Nextivity)
A medida que se construyen redes en todo el mundo, el 5G se está convirtiendo en una necesidad para mantener las empresas en funcionamiento. Descubra cómo las aplicaciones 5G correctamente equipadas pueden permitir que su negocio siga siendo competitivo hoy y mañana. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.
Más allá del estándar 100m : diseño de red a medida que los enlaces se alargan
La limitación de distancia de 100 metros para canales de cableado de cobre ha sido durante mucho tiempo el estándar de la industria para obtener el rendimiento más confiable y constante. Obtenga más información sobre cómo las tecnologías emergentes están cambiando el panorama de las redes. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.
Rompiendo los límites de los edificios: liberando la eficiencia de la red en edificios con DAS
Obtenga más información acerca de los sistemas de antenas distribuidas y cómo esta infraestructura de comunicación central puede desbloquear la eficiencia de la red con 5G confiable y wifi en edificios. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.
Rising Star: Wi-Fi 6E da un impulso al futuro a las redes empresariales
Obtenga más información sobre los beneficios del espectro de 6GHz con Wi-Fi 6E y obtenga recomendaciones sobre puntos de acceso y sistemas de cableado.
Conectados para el bienestar: conectar edificios inteligentes y saludables
Obtenga información sobre las últimas tecnologías para edificios saludables y formas de integrarlas a su red. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.
Diseño de infraestructura de PoE: edificios inteligentes, inalámbricos y de iluminación
Una introducción a las aplicaciones actuales y la infraestructura de próxima generación diseñada para admitir las numerosas capacidades de PoE, con información sobre consideraciones importantes de cableado, pasos de planificación y diseño de redes.
Reproducir ahora
Anticípese a la categoría 8: planifique hoy mismo 25/40 redes GBASE-T
Prepárese para los sistemas de cableado Cat 8 con explicaciones de dónde se implementará y cómo se probará. El seminario web incluye descripciones generales de expertos de Leviton y Fluke Networks.
Reproducir ahora
Alimentación a través de Ethernet: 5 maneras en las que impulsa el crecimiento de las redes de cobre
Descubra el alcance de los beneficios potenciales de PoE, así como las soluciones de cableado para maximizar las capacidades, la eficiencia y el control de su red, incluida la infraestructura de cableado de cobre existente.
Reproducir ahora
Inalámbrico empresarial: 4 pasos para una implementación exitosa
Descubra cómo planificar su red inalámbrica para manejar las últimas tecnologías, incluyendo puntos de acceso inalámbrico y opciones para redes de 2,5 y 5 Gigabits.
Seminarios web a pedido sobre fibra óptica y centros de datos
Señales fluidas: Elevación de la infraestructura de fibra para redes empresariales.
Comprenda las tendencias de redes de fibra empresariales, las opciones de terminación, las mejores prácticas y mucho más. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.
Infusión de IA: la próxima ola de redes de centros de datos
Descubra cómo la inteligencia artificial afectará la infraestructura de red del centro de datos para optimizar la latencia y la eficiencia energética. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.
Perfeccionamiento de la periferia: comprensión de las aplicaciones de centros de datos de la periferia
Los centros de datos periféricos proporcionan almacenamiento de datos en puntos intermedios de la red, lo que permite un acceso más rápido a los datos. Aprenda el diseño de red adecuado para aplicaciones de centros de datos periféricos para simplificar las instalaciones, garantizar la escalabilidad y facilitar la migración tecnológica. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.
El multiverso de centros de datos: rutas de migración de red divergentes
Obtenga más información acerca de la creciente divergencia entre los requisitos de red de centros de datos empresariales, en la nube y de hiperescala. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.
Prepárese para la próxima actualización de tecnología mediante la evaluación de su infraestructura de cableado de fibra. Identifique si necesita eliminar y sustituir el sistema actual o si podrá reutilizarlo.
Obtenga una mejor comprensión de cómo probar y diseñar canales de fibras múltiples en su próxima instalación de cableado con este seminario web conjunto de Leviton y Viavi Solutions.
Únase a expertos de Leviton y Fluke Networks mientras lo ayudamos a navegar todos los aspectos de la fibra monomodo, incluidas las opciones de conexión, los presupuestos de pérdida, las pruebas y más.
Recuperación del espacio de piso del centro de datos
Obtenga información acerca de las ventajas de la interconexión centralizada, los factores clave de cableado que los administradores de centros de datos grandes deben tener en cuenta y cómo iniciar y desarrollar la planificación de infraestructura de la manera correcta.
Obtenga un resumen detallado de las soluciones de fibra actuales y con visión a futuro, incluidos los tipos de fibra, las opciones de conectores y terminaciones, y las aplicaciones futuras.
Más allá del club audiovisual: simplificación de las aplicaciones e instalaciones audiovisuales K-12
Aprenda a diseñar un sistema audiovisual para un entorno educativo fácil de usar, rentable y adaptado para modificaciones futuras.
Reproducir ahora
HDBaseT en sistemas audiovisuales: 7 aspectos básicos para una implementación exitosa
Conozca en profundidad el cambiante estándar HDBaseT, las conexiones de AV de fuente a pantalla y las tendencias emergentes para poder seguir siendo el experto en TI y AV para sus clientes.
Sistemas de control de TI/AV y HDBaseT: esto lo cambia todo
Mejore su conocimiento de las implementaciones comunes para aplicaciones prácticas, de manera que pueda asegurarse de que sus clientes obtengan el máximo provecho de sus sistemas de control audiovisual HDBaseT.
Reproducir ahora
Todo lo que siempre quiso saber acerca de HDBaseT* (*pero tenía miedo de preguntar)
Obtenga información acerca de las herramientas y técnicas necesarias para utilizar correctamente la última tecnología HDBaseT y comprender los requisitos de cableado necesarios para admitir señales audiovisuales digitales de alta densidad de hasta 4K y más.
Conozca los productos, los estándares y las estrategias para integrar TI/AV en sus aulas.
Reproducir ahora
Seminarios web a pedido sobre hogar conectado
Construir un hogar inteligente: por qué el cableado estructurado es esencial
Obtenga una mejor comprensión de la infraestructura de cableado para hogares inteligentes, incluidas las últimas tendencias tecnológicas, las ventajas de las redes cableadas e inalámbricas y la administración de productos conectados en los SMC inalámbricos de Leviton.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Voto confidencial
Cookies de rendimiento
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Voto confidencial
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Más información
Cookies de rendimiento
Actif.
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif.
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif.
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.