La iluminación y los controles LED juegan un papel importante en una aplicación de cuidado de la salud. Mejore la forma en que los pacientes se recuperan y mejoran la experiencia del paciente para promover la curación y el bienestar. La iluminación adecuada mejora la capacidad del personal de brindar atención y ayudar a diagnosticar y tratar a los pacientes. Leviton ofrece una solución de control e iluminación LED lista para especificaciones que cumple con los códigos para cada espacio de una aplicación de cuidado de la salud.
Controles e iluminación LED en aplicaciones de cuidado de la salud
Accesorios de luz LED y controles de iluminación LED para el cuidado de la salud
Mejora la experiencia del paciente con iluminación LED y controles de iluminación LED.
Mejora la experiencia del paciente | Mejora la capacidad del personal para brindar atención | Ayuda a diagnosticar y tratar a los pacientes | Crea un entorno relajante y relajante para los pacientes | Promueve la curación y el bienestar
Marcas de accesorios de iluminación LED
Controles de iluminación LED y submedición
Soluciones de salud humana, bienestar y rendimiento
Diseñe una solución integral de control e iluminación LED para promover la salud humana, el bienestar y el rendimiento en múltiples espacios.
Entradas / vestíbulos
Crea una excelente primera impresión | Hace que todos se sientan bienvenidos, seguros y protegidos | Garantiza un ambiente cómodo
Soluciones de accesorios de luz LED para entradas y vestíbulos
Control de iluminación LED para entradas y vestíbulos
Estaciones de enfermería/recepción
Proporciona una amplia iluminación sin brillo | Crea una experiencia reconfortante y relajante para los ocupantes | Ahorra energía cuando no cuenta con personal completo
Soluciones de accesorios de luz LED para estaciones de enfermería y áreas de recepción
Control de iluminación LED para estaciones de enfermería y áreas de recepción
Salas de pacientes
Ayuda a crear un entorno curativo | Proporciona un ambiente tranquilo, seguro y libre de estrés | Promueve el bienestar del paciente
Soluciones de accesorios de luz LED para salas de pacientes
Control de iluminación LED para habitaciones de pacientes
Salas de operaciones
Proporciona iluminación compleja adecuada para pacientes y personal | Permite una visión clara en el conjunto de aplicaciones quirúrgicas para realizar tareas esenciales | Permite un control preciso de la luz y la iluminación de múltiples niveles
Soluciones de accesorios de iluminación LED para quirófanos
Control de iluminación LED para quirófanos
Laboratorios/salas limpias
Permite un trabajo orientado a tareas | Proporciona iluminación ambiente | Promueve la agudeza visual
Soluciones de accesorios de luz LED para laboratorios y salas limpias
Control de iluminación LED para laboratorios y salas blancas
Cuidado de la salud conductual
Crea un ambiente agradable | Influye en el estado de ánimo de los ocupantes | Establece un entorno tranquilo para todos los ocupantes
Soluciones de accesorios de luz LED para cuidado de la salud conductual
Control de iluminación LED para cuidado de la salud conductual
Salas de reuniones
Permite un entorno de reuniones óptimo | Admite una variedad de requisitos de presentación, incluyendo AV | Impulsa la atención, el enfoque y la productividad
Soluciones de accesorios de luz LED para salas de reuniones y salas de reuniones
Control de iluminación LED para salas de reuniones y salas de reuniones
pasillos;
Ayuda a los ocupantes a encontrar su camino con facilidad | Proporciona ahorro y eficiencia energética | Garantiza visibilidad instantánea
Soluciones de accesorios de luz LED para corredores
Control de iluminación LED para corredores
escaleras.
Proporciona iluminación eficiente para guiar a los ocupantes | Crea un entorno seguro para que los ocupantes viajen entre los pisos | Cumple con los códigos de iluminación de salida
Soluciones de accesorios de luz LED para escaleras
Control de iluminación LED para escaleras
Estructura del estacionamiento
Mejora la seguridad de los clientes y empleados | Garantiza un movimiento fácil y seguro de los vehículos | Reduce los costos de energía y mantenimiento y, a la vez, mejora el rendimiento de la iluminación
Soluciones de accesorios de iluminación LED para estructuras de estacionamiento
Control de iluminación LED para estructuras de estacionamiento
Artículos y Podcasts sobre iluminación LED y control de iluminación LED
- Artículos y novedades: “Colores verdaderos” –i+s/edificios– beneficios de la iluminación y los controles en interiores comerciales
- Artículos: “Promueva un proceso de instalación y puesta en marcha más suave para sistemas de control de iluminación” –Diseño de iluminación
- Articles’ouvre dans un nouvel onglet: “Leviton’s David Buerer Talks Plug Load Controls” –LCA
- Artículos’ouvre dans un nuevo onglet: “El control de iluminación toma cargas de tomas” –tED
- Artículos’ouvre dans un nuevo onglet: “Una máquina bien aceitada”,LD&A– iluminación y controles para almacenes
- Podcasts’ouvre dans un nuevo onglet: El papel de la iluminación y los controles en el cuidado de la salud –i+s
- Podcasts’ouvre dan un nuevo onglet: tendencias de control de iluminación y perspectivas de la industria para 2022 –i+s
- Podcasts’ouvre da un nuevo toque: iluminación y controles para el bienestar, la salud humana y el rendimiento –i+s