Cargando...

Paneles de fibra UHDX OPT-X™

Paneles de fibra UHDX OPT-X

Los paneles de fibra UHDX OPT-X proporcionan una interconexión entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo, a la vez que minimizan el espacio en bastidor en un marco o gabinete. Estos paneles de alta densidad permiten un fácil plug-n-play de soluciones preterminadas y acceso abierto a cordones de interconexión. Los paneles son ideales para la implementación sobre gabinetes, dentro de bastidores y dentro de gabinetes en centros de datos, salas de equipos y oficinas centrales.

  • No necesita organizadores de cables de cordón de interconexión
  • Acceso abierto a cordones de interconexión y enlaces
  • Instalación y desinstalación con una sola mano de las cintas y placas adaptadoras HDX
  • Hasta 144 fibras con conectores LC o 1.728 fibras con conectores MTP® de 24 fibras

 

Clientes de EMEA:
Haga clic aquí para ver los paneles de interconexión de su región »