Cargando...

Paneles de fibra OPT-X™ HDX

Paneles de fibra OPT-X HDX

Los paneles de fibra OPT-X HDX ofrecen una interconexión de alta densidad entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo, a la vez que minimizan el espacio en bastidor en un marco o gabinete. Estos paneles son ideales para la implementación sobre gabinetes, dentro de bastidores y dentro de gabinetes en centros de datos, salas de equipos y oficinas centrales.

  • El panel admite hasta 96 fibras (usando LC) y hasta 576 fibras (usando MTP® de 12 fibras) o 1.152 fibras (usando MTP de 24 fibras) de capacidad
  • Acceso abierto a cordones de interconexión y enlaces preterminados
  • Instalación y extracción con una mano de componentes HDX

 

Clientes de EMEA:
Haga clic aquí para ver los paneles de interconexión de su región  »