El sistema de fibra mundial de primer nivel de Leviton es compatible con aplicaciones de centros de datos que requieren distancias extendidas y múltiples puntos de conexión entre productos activos. El sistema HDX Unity permite la interconexión abierta y cerrada, admite configuraciones de Base 8, 12 y 24, y admite la migración a 400 Gb/s y más. Los sistemas de fibra OPT-X son soluciones mundiales disponibles en todo el mundo.
- Opciones de implementación flexibles: La plataforma de interconexión OPT-X HDX ofrece una amplia gama de opciones que incluyen paneles, cajas, marcos de distribución y opciones sin unidades de bastidor, lo que crea un factor de forma de interconexión consistente desde las instalaciones de entrada o MDA hasta la sala de telecomunicaciones o el borde de la red.
- Múltiples puntos de conexión: La conectividad OPT-X Unity de pérdida ultrabaja ayuda a administrar su presupuesto de alimentación y, a la vez, permite múltiples puntos de conexión, incluso más de cuatro, en el canal de extremo a extremo.
- Distancias extendidas: el cable de alto rendimiento y la conectividad OPT-X Unity permiten distancias extendidas, lo que ofrece mayor flexibilidad en las arquitecturas de red y oportunidades para optimizar el costo de la red.
- Densidad manejable: la plataforma HDX incluye un cordón de interconexión integrado y manejo de cables, opciones de identificación de puertos personalizables e instalación fácil con una sola mano de placas adaptadoras y cintas.