Cargando...

Módulos de empalmes de fibra SDX

Módulos de empalmes de fibra SDX
  • Los módulos integran la división del adaptador de fibra (12 o 24 fibras) y los soportes de empalme, lo que elimina la necesidad de bandejas de empalmes
  • Las lengüetas de enganche integradas permiten la inserción y extracción con una sola mano de cajas y paneles SDX
  • Los obturadores internos patentados en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar instalaciones más seguras
  • Se ofrecen en tipos de fibra monomodo (OS2), UPC, APC y de modos múltiples optimizados con láser (OM3 y OM4) en conectividad LC, SC u MPO