Cargando...

Cajas serie DP LIGHTSPACE™

Disponible para clientes en América del Norte

Cajas serie DP LIGHTSPACE™

Características principales de LIGHTSPACE de montaje en bastidor:

  • Anillos de manejo de cable largo para enrutamiento de puente mejorado
  • Apilable para ajuste de tamaño personalizado
  • Abrazaderas de sillín para manejo de cables frontal
  • Entrada lateral para cableado de red troncal
  • Las cajas admiten configuración personalizada
  • Fabricado en aluminio de alta resistencia, con revestimiento en polvo color blanco oficina central
  • Se monta en bastidores y gabinetes estándar de 48 cm y 58 cm

Cajas de distribución óptica serie DP LIGHTSPACE
Las cajas de distribución óptica serie DP están diseñadas para proteger, manejar y organizar terminaciones de fibra en un entorno de montaje en bastidor. Son compatibles con LGX® y permiten a los usuarios completar y expandir sistemas anteriores. Las cajas DP están disponibles en 3 tamaños.

Cajas de empalme y distribución óptica serie  DPC LIGHTSPACE
Las cajas de empalme y distribución óptica serie DPC son unidades de combinación diseñadas para proteger, manejar y organizar empalmes y terminaciones de fibra en un entorno de montaje en bastidor. Son compatibles con LGX® y permiten a los usuarios completar y expandir sistemas anteriores.

Las cajas DPC están disponibles en cuatro tamaños y pueden combinarse para proporcionar empalme y terminación en una única unidad ensamblada de fábrica. 

Cajas de empalme óptico serie  DPS LIGHTSPACE
Las cajas de empalme óptico serie DPS están diseñadas para proteger, manejar y organizar empalmes de fibra en un entorno de montaje en bastidor. Son compatibles con LGX® y permiten a los usuarios completar y expandir sistemas anteriores.

Las cajas DPS están disponibles en 3 tamaños y pueden comprarse por separado o en cualquier combinación para satisfacer las necesidades de instalación de los usuarios. El soporte de bandeja único permite a los usuarios seleccionar entre una variedad de estilos de bandejas de empalmes, incluidas capacidades de 12 y 24 fibras.