Cargando...

Cajas traseras de montaje en superficie

Cajas traseras de montaje en superficie
  • Las cajas posteriores de montaje superficial de dos piezas encajan juntas fácilmente para adaptarse a los productos de montaje empotrado para paredes, separadores, armarios, escritorios y mobiliario modular de Leviton
  • Disponibles en dos tamaños para incluir productos de distintas profundidades y con distintos métodos de terminación
  • Orificios en todos los lados para la entrada de cables
  • Las opciones de montaje incluyen tornillos y cinta adhesiva por ambos lados (suministrados por el instalador), soportes para mobiliario modular o montaje con imanes
  • Disponible en cuatro colores

Nota: Pida la profundidad de 3,5 cm para que se adapte a los conectores de voz o la profundidad de 4,5 cm para que se adapte a los cables dúplex 106, Quad 106® y TR Plus®  de Levitony para garantizar un radio de curvatura suficiente del cable de categoría 5.