Cargando...

Cajas de zona

Cajas de zona

Las cajas de cableado de zonas son la solución perfecta para añadir flexibilidad en una oficina abierta o entorno del centro de datos. Escoja entre la versión con montaje en el techo o bajo el suelo.

Descargar: Ventajas de las arquitecturas de cableado por zonas para PoE (PDF)

Cajas de zona

  • Proporciona un punto de consolidación en el techo o en el suelo
  • Facilita los traslados, las adiciones y los cambios
  • Clasificación Plenum con juego de espuma de sellado con clasificación ininflamable incluida
  • Reducción significativa de la carga del cableado
  • Se puede utilizar como caja de telecomunicaciones (TE) para obtener versatilidad en el cableado

Cajas de techo

  • Montaje de empotrado en falso techo
  • Las puertas desplegables completamente abatibles soportan el equipo instalado y son de fácil acceso para los técnicos
  • Estilos activo y pasivo a su disposición

Cajas pasivas de piso elevado de 5 cm x 5 cm

  • Caben en espacios de manejo de aire debajo de pisos elevados de 20 cm
  • Alberga dos bastidores de 4RU de bastidor (8 unidades de bastidor en total) para componentes estándar de 48 cm
  • El montaje de paneles de interconexión giratorios proporciona un acceso fácil a la parte posterior de los paneles