Cargando...

Anillos y soportes

Anillos y soportes

Anillos de manejo de cables

  • Las bridas permiten que los anillos estén centrados
  • Se utilizan anillos de transición verticales o manejo de
    cables vertical y horizontal, y son compatibles con paneles planos y en ángulo
  • Los anillos de manejo vertical son una solución de anillo abierto que puede instalarse en espacios
    reducidos e implementaciones más pequeñas

Soportes con bisagra montada en la pared

  • Diseñado para instalaciones donde el espacio es limitado y no hay bastidores
  • Los soportes de 15,24 cm de profundidad permiten un manejo de cables adecuado
  • Tamaños de 2RU, 3RU y 4RU

Soporte con bisagra frontal

  • Simplifica el proceso de terminación de los cables en la parte posterior de los paneles de interconexión cuando el acceso es limitado.
  • Los enganches de liberación rápida de fácil acceso se colocan en posiciones de 90° y 120°
  • Se puede montar en bastidor o pared

 

Páginas de productos a continuación. 1469242303489