La seguridad contra incendios es fundamental para las redes de datos. Leviton está comprometida con la prevención de incendios y cumple con las pautas del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) proporcionadas por Europacable. Ofrecemos el cable de alta gama aprobado por CPR que necesita, cuando lo necesita.
Su elección para la seguridad contra incendios
Comprender la RPC
Leviton invirtió años en prepararse para Regulaciones de productos de construccións’ouvre dans un nouvel onglet (RPC), trabajando estrechamente con comités de normas, y podemos ayudarlo a comprender mejor estas importantes regulaciones.
Para el cableado, el RPC estipula múltiples clasificaciones de seguridad contra incendios y requiere que todos los cables que se comercializan en el Espacio Económico Europeo (EEE) lleven la marca CE y tengan una declaración de rendimiento (Declaration of Performance, DOP). La marca CE indica el nivel específico de rendimiento contra incendios que se ha verificado que proporciona el cable. Los fabricantes no pueden suministrar cables a menos que hayan sido probados, certificados y marcados de acuerdo con las normas de CPR. Obtenga más información acerca de Niveles de cables de euroclase y codificación por color »
Leviton cumple con las pautas del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) proporcionadas por Europacable. Puede encontrar sus recomendaciones en: www.europacable.eu/cprs’ouvre dans un nouvel onglet. Para todas las soluciones de conductor sólido de cobre y fibra fabricadas por Leviton, la clasificación CPR solo para los productos de cable en los conjuntos de cables LSHF/LSZH diseñados para ser fijados permanentemente dentro de un edificio, aparece en la etiqueta del producto.
Para obtener más información acerca de CPR
, comuníquese con su representante de ventas local o llame al servicio al cliente de Leviton al +44 (0) 1592 772124