Presentamos la familia de cables U/UTP Cat 6A de próxima generación, la tecnología de velocidad superior (Supreme Speed Technology, SST). El cable de acero inoxidable combina un diseño innovador con técnicas de fabricación de vanguardia para llevar el rendimiento del cable UTP Cat 6A al siguiente nivel. El acero inoxidable ofrece un rendimiento avanzado en un diseño compacto, con un diámetro externo de solo 6,9 mm.
Solución de sistema Cat 6A mundial
- Parte de nuestros sistemas mundiales UTP Cat 6A MILLENNIUM ATLAS-X1™ y EXTREME™ de acero inoxidable
- Puntaje de aplicación del sistema de 8,0* con el sistema global UTP CAT 6A de ATLAS-X1 SST MILLENNIUM
- Fabricado con la tecnología de giro de precisión de Leviton
- Especifique un rendimiento constante para sus redes a nivel mundial
Alto rendimiento
- Margen del sistema garantizado
- Rendimiento de distancia extendida por velocidad
- Compatible con distancia PoE extendida
- Los conectores ATLAS-X1 y EXTREME y los cables de acero inoxidable superan los estándares de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) de hasta 100 W
Diámetro externo pequeño de 6,9 mm
- Permite mayor densidad de cable
- Costo de contención/bandeja de cables reducido = retorno mejorado de su inversión en infraestructura
Instalación rápida
- Mayor flexibilidad
- Tiempos de terminación más rápidos que los cables de la competencia
Menor huella de carbono
- Cables de baja emisión de humo con clasificación CPR fabricados en nuestras instalaciones Glenrothes Carbon Neutral
- El cable más pequeño con menos material tiene una huella de carbono entre un 5% y un 7% más pequeña y menor huella de transporte
El cable de acero inoxidable forma parte de nuestros sistemas mundiales de acero inoxidable MILLENNIUM™ ATLAS-X1™ y EXTREME™ con márgenes de sistema garantizados. Además de garantizar los márgenes de canal, también hemos introducido una métrica de rendimiento de canal para la tecnología de circuito integrado conocida como System Application Score. El proceso de clasificación de aplicaciones del sistema verificado por UL es una medida más precisa de cómo el cableado y la conectividad funcionarán bajo la tensión de las demandas de tráfico reales actuales y futuras. La clasificación de aplicación del sistema proporciona una clasificación de rendimiento del sistema de entre 0 (más bajo) y 10 (más alto), donde la tecnología de acero inoxidable logra una clasificación de 8,0 (ATLAS-X1) e ilustra su aptitud para usar en los entornos de aplicación Ethernet de 10 gigabits más exigentes.
Para obtener más información acerca de Sistemas mundiales, haga clic aquí.s’ouvre dans un nouvel onglet. Para obtener más información acerca de la clasificación de la aplicación del sistema, haga clic aquí.s’ouvre dans un nouvel onglet.