Cargando...

Soluciones de IIoT para instalaciones inteligentes

Permite operaciones más seguras y productivas

Tecnología Inform
Aplicación Inform Disconnect and Inform

¿Qué es la tecnología Inform?

Inform es una tecnología de acondicionamiento y monitorización que permite a los productos de Leviton proporcionar datos en tiempo real al usuario final, lo que mejora la seguridad, la eficiencia y la productividad. Inform puede integrarse fácilmente con otras soluciones de IIoT y mantenimiento predictivo, lo que permite instalaciones más inteligentes y seguras.

¿Cómo funciona?

Los sensores están integrados en los interruptores industriales de Leviton y monitorizan los datos cruciales de los productos. Esto puede verse en el producto a través de LED o de forma remota las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de dispositivos móviles o de escritorio.

LED y aplicación Inform
Monitorización local y remota 24/7 : 24/7 accesos a los datos del producto, incluida la acumulación de líquido, la temperatura y humedad de la caja, los valores de voltaje del lado de la línea y la carga, la continuidad de la conexión a tierra y mucho más. Vea los datos en forma local en todas las instalaciones desde su hogar y en cualquier lugar intermedio

Mejore la seguridad a través de sensores

Comprender lo que sucede dentro de sus productos eléctricos de Leviton sin tener que abrirlos puede mejorar la seguridad, la eficiencia y la productividad. La tecnología Inform le notifica ANTES de que la intrusión de líquidos pueda causar costosos daños.

Integre Inform a la perfección en su sistema de automatización existente

Los interruptores industriales de Leviton con tecnología Inform son más que una solución independiente. Pueden integrarse fácilmente en su sistema de automatización existente para proporcionar una solución de IIoT completa para la fabricación inteligente.

Las puertas de enlace proporcionan una vía para adaptarse a cualquier protocolo de comunicación. Determinar cuál necesita es fácil: solo infórmenos qué PLC/PAC utiliza su instalación y nos comunicaremos con usted con la solución recomendada.

Tecnologías Grace
Logotipo de Grace Technologies

Escenario de caso de uso con Grace Technologies

La integración de Inform con el sistema de mantenimiento predictivo de Grace Technologies ofrece una amplia gama de información a nivel de toda la planta disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que su mantenimiento sea más seguro, inteligente y productivo. Esto significa que, además de los conocimientos proporcionados por Inform, los usuarios pueden acceder a los conocimientos proporcionados por Grace, incluida la monitorización de vibración y temperatura.

Diseñado para mejorar la seguridad. Identifique rápidamente si sus productos están energizados a distancia. Permite una solución de problemas más rápida cuando hay un problema de alimentación con el equipo conectado

Videos

Tecnología Inform: resumen
Mire el interior de nuestros productos
Indicación de alimentación
Tecnología Inform: cómo funciona

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en tecnología Inform.