Cargando...

Productos de clavija y manga IEC 60309

Con la galardonada serie LEV

¡Empiece a minimizar su tiempo de inactividad AHORA!

La serie LEV incluye una oferta completa de productos de clavija y manga IEC 60309-1 y 60309-2 que incluyen clavijas, conectores, receptáculos, entradas, cajas posteriores e interbloqueos mecánicos diseñados para simplificar la instalación, resistir los entornos más difíciles y mejorar la seguridad y la productividad. Los productos con tecnología Inform proporcionan conexiones eléctricas más inteligentes porque se integran con la tecnología de la Internet de las cosas industrial (Industrial Internet of Things, IIoT) para admitir esquemas de mantenimiento predictivo.

Interbloqueos mecánicos

Los Interbloqueos mecánicos IEC serie LEV incorporan un interruptor de desconexión de seguridad y un receptáculo IEC en una caja no metálica impermeable. El mecanismo de interbloqueo evita que se realice y corte la alimentación bajo la carga. Los dispositivos con tecnología Inform cuentan con monitorización local y remota. Al integrar la tecnología de la Internet de las cosas industrial (Industrial Internet of Things, IIoT), los usuarios pueden identificar perturbaciones que pueden afectar el rendimiento de la máquina y minimizan el tiempo de inactividad sin planificar.

Clavijas, conectores, entradas y receptáculos

Los enchufes, conectores, entradas y receptáculos de la serie LEV proporcionan conexiones de alimentación seguras y fiables en cualquier entorno. Los enchufes y conectores con tecnología Inform ofrecen indicación visual de alimentación, lo que aumenta la seguridad de las instalaciones y permite una solución de problemas más rápida cuando hay un problema de alimentación con el equipo conectado.

Simplifique la instalación

Clavija serie LEV con revestimiento verde
Clavija de cierre rápido

Diseñado con menos tornillos para facilitar el montaje.

Clavija de bloqueo rápido serie LEV
Alojamiento roscado

El diseño roscado del alojamiento de las clavijas y los conectores acelera la instalación.

Carcasa roscada serie LEV
Abrazadera posterior sin tornillos

La abrazadera trasera sin tornillos disponible para productos de 20/30 A elimina dos tornillos adicionales.

Abrazadera posterior sin tornillos serie LEV
Tornillos de soporte

Tornillos de soporte para una instalación más sencilla.

Tornillos de soporte serie LEV

Calculadora de ahorro de costos

Con todas las características anteriores, las clavijas y los conectores IEC 60309 de la serie LEV pueden cablearse y ensamblarse significativamente más rápido que la  competencia. Al introducir los detalles de su proyecto, incluida la cantidad de productos que se deben cablear y ensamblar, así como su costo de mano de obra, puede ver exactamente cuánto tiempo y dinero puede ahorrar cambiando a clavijas y conectores de la serie LEV.

¡Ver ahora!
Clavija con cronómetro serie LEV

Para usar en cualquier entorno

IP69K lavado con revestimiento verde

Desempeño y construcción superiores

Los productos de la serie LEV se diseñaron para resistir cualquier ubicación húmeda o difícil con las clasificaciones más altas y completas del mercado, con clasificaciones IP66, IP67, IP68 (exclusiva de la industria) e IP69K.  La certificación NSF garantiza un diseño higiénico para mejorar la sanidad de la planta y reducir el riesgo de contaminación y peligros físicos.  Los productos de la serie LEV están probados para resistir impactos a las temperaturas más extremas, lo que garantiza un rendimiento superior en cualquier entorno.

Características de los productos de la serie LEV

Clasificaciones de impermeabilidad superiores

Los productos de clavija y manga de la serie LEV están fabricados para brindar resistencia a cualquier ubicación húmeda y difícil con las clasificaciones más altas y completas del mercado. Nuestra clasificación IP68 es exclusiva en la industria.

IP66

Protección contra chorros directos de alta presión; protección completa contra el polvo (hermético al polvo).

Trabajador lavando el equipo
IP67

Seguro para inmersión en agua con condiciones definidas de presión y tiempo (hasta 1 m de inmersión); protección completa contra el polvo (hermético al polvo).

Instalaciones para vinos húmedos
IP68

Sumergible, adecuado para inmersión continua en el agua; protección completa contra el polvo (hermético al polvo).

Flujo de agua
IP69K

Probado con chorros de agua potentes a alta temperatura; protegido contra pulverizaciones a alta presión y temperatura de corto alcance;protección  completa contra el polvo (hermético al polvo).

IP69K Lavado

Productividad y seguridad mejoradas

Interbloqueo mecánico con aplicación Inform con revestimiento verde

Monitorización local en el producto

ESTADOS DE LED

  • VERDE fijo: Condición de funcionamiento normal
  • AMARILLO intermitente: advertencia/falla menor
  • ROJO parpadeante: condición de funcionamiento anormal/falla mayor
  • APAGADO: apagado normal
Interbloqueo mecánico serie LEV - Sensor de humedad
Interbloqueo mecánico serie LEV con aplicación nform

Monitorización remota a través de la aplicación Inform

Además de los datos de monitorización local, la monitorización remota a través de wifi permite el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a información de todos los productos, como:

  • Temperatura de la caja
  • Humedad de la caja
  • Acumulación de líquido
  • Valores de voltaje del lado de la línea y de la carga
  • Continuidad de la conexión a tierra
  • Materiales de soporte

Nosotros nos encargamos

¡La tecnología Inform ya está disponible en nuestros interruptores de desconexión de seguridad!

Vea la serie LEV en acción

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en clavijas y mangas.