Cargando...

Receptáculo/tomacorriente ICFA SmartlockPro® de 20 A con superficie en blanco

AFRBF-I

SmartlockPro, ICFA, Receptáculo/tomacorriente con cara en blanco, Grado de especificación comercial, 20 A, 125 V, Cableado posterior y lateral, 2-Pole, 3-Wire, Clip de puesta a tierra automático incluido - Marfil El receptáculo ICFA para circuito ramal de tomacorriente (Outlet Branch Circuit, OBC) SmartlockPro® ofrece tecnología avanzada para ayudar a proteger contra incendios eléctricos causados por fallas de arco. Diseñado para detectar una amplia gama de fallas de arco potencialmente peligrosas que se generan por daños en el cableado del circuito ramal, así como...

Color: marfil

Hoja de instrucciones

Documentos/instrucciones

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477622476

  • Clasificaciones de potencia de CA

    A voltaje nominal: 1 CV

    Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 1699A

  • Especificaciones eléctricas

    Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 1699A

    Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C

  • Requisitos ambientales

    Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94

    Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C

    Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 grados C

  • Especificaciones medioambientales

    Material del cuerpo: policarbonato

    Abrazaderas: latón

    Material de la superficie: termoplástico

    Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94

    Tornillo de conexión a tierra: acero bañado

    Notas: la placa de pared se vende por separado

    Material de la correa: acero galvanizado

    Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 grados C

    Tornillos de terminal: acero bañado

    Horquilla: acero recubierto de zinc

  • Especificaciones del material

    Material del cuerpo: policarbonato

    Abrazaderas: latón

    Material de la superficie: termoplástico

    Tornillo de conexión a tierra: acero bañado

    Notas: la placa de pared se vende por separado

    Identificación del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

    Material de la correa: acero galvanizado

    Acomodación de terminal: 14-10 AWG

    Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

    Tornillos de terminal: acero bañado

    Horquilla: acero recubierto de zinc

  • Especificaciones mecánicas

    Amperaje: 20 A

    Color: marfil

    Conexión a tierra: puesta a tierra automática

    Polo: 2

    Identificación del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

    Acomodación de terminal: 14-10 AWG

    Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

    Terminación: posterior y lateral

    Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.

    Voltaje: 125 V CA

    Garantía: limitada a 2 años

    Cable: 3

  • Características del producto

    Amperaje: 20 A

    A voltaje nominal: 1 CV

    Color: marfil

    Conexión a tierra: puesta a tierra automática

    Polo: 2

    Terminación: posterior y lateral

    Tipo: superficie en blanco

    Voltaje: 125 V CA

    Placa de pared: no incluida

    Garantía: limitada a 2 años

    Cable: 3

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    CSA C22.2 n.o 42: sí

    NEMA: WD-6

    NOM: 057

    Normas y certificaciones: UL/CSA

    UL1699.A : archivo E342815

    UL498: sí

Características y beneficios

  • El uso de los botones de prueba (TEST) y restablecimiento (RESET) es similar a los receptáculos ICFT tradicionales con los que los usuarios están familiarizados. Esto se traduce en una mayor aceptación de la tecnología y una plataforma más fácil de usar
  • Prueba automáticamente el ICFA cada vez que se presiona el botón de restablecimiento. El ICFA no se restablecerá si el circuito del ICFA no está funcionando correctamente
  • Al bloquear el restablecimiento del ICFA si la protección se ha visto comprometida, el receptáculo de ICFA para OBC SmartlockPro reduce la posibilidad de que los usuarios finales supongan incorrectamente que un ICFA restablecido brinda protección cuando en realidad no la brinda
  • Dispone de una función de diagnóstico de inversión de carga-línea, que evita que el ICFA se restablezca e interrumpe la alimentación de energía hacia la superficie del receptáculo de ICFA o a través de los productos conectados. Un indicador LED verde en la superficie del ICFA también se ilumina para alertar al instalador de la inversión del cableado de carga-línea cuando el producto está activado
  • El diseño del producto reduce el disparo accidental
  • Fabricado con cubierta y cuerpo de termoplástico resistente a los impactos
  • Resistencia superior ante la sobretensión o el exceso de voltaje
  • Los terminales permiten opciones fáciles de cableado, tanto en la parte posterior como en la parte lateral
  • Compatible con todos los productos y placas de pared Decora®; disponibles en colores seleccionados
  • Cumple o supera los requisitos de UL sobre el tiempo de disparo en arcos en serie y en paralelo

Videos relacionados 

Vídeo de instalación de ICFA

Ayude a prevenir incendios eléctricos con la protección de tomacorrientes ICFA

Protección ICFA de Leviton

Leviton presenta: Cómo instalar un tomacorriente ICFA

Serie Proyecto de la semana: agregue elegancia a su hogar con los productos Decora de Leviton